Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E49G31DP3

E49 Miniature Metal Limit Switch, Side Rotary, Adjustable Rod Lever, 1x Normally Open (NO)/1x Normally Closed (NC) Contacts, 5A at 250 Vac, 5A at 30 Vdc, Screw Terminals, Cord Grip 1NO-1NC, 5A at 250V, 5A at 30Vdc, Screw Terminals

Spécifications générales

Product Name
Eaton E49 mini metal mechanical limit switch
Catalog Number
E49G31DP3
UPC
786685102092
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
4.42 in
Product Width
1.77 in
Product Weight
0.2375 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CE

Caractéristiques du produit

Contact Rating
5A at 250Vac, 5A at 30Vdc
Enclosure material
Terminal cover: ABS plastic
Head and body: zinc alloy
Connection
Screw terminal
Contact configuration
1 NO-1 NC
Switch type
Adjustable rod lever
Operating temperature - max
149 °F
Operating temperature - min
23 °F
Environmental rating
IP65
Maximum AC current
5 A
Maximum DC current
5 A

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.