Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E65CBL4

Eaton Photoelectric Sensor; E65 Miniature; Thru-Beam; Source; 16.5 foot (5 m) Sensing Range; Infrared Beam; 10-30 VDC; Cable

Spécifications générales

Product Name
Eaton E65 series miniature sensor
Catalog Number
E65CBL4
UPC
782114014295
Product Length/Depth
0.51 in
Product Height
2.04 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.28 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized
Catalog Notes
For complete system order 1 source (forward or right-angle viewing) and 1 detector (forward or right-angle viewing). Sensor includes slit masks

Caractéristiques du produit

Switch type
Photoelectric

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.