Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

EASY430-POW

Eaton easy programmable relay, easy Power Supplies, 100-240V, 24 Vdc at 1.25A output

Spécifications générales

Product Name
Eaton easy programmable relay power supply unit
Catalog Number
EASY430-POW
EAN
4015081104697
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.47 lb
Certifications
EN 55011
IEC 61000-4
EN 60950
EN 55022
EN 61000-4
IEC 60068-2-27

Caractéristiques du produit

Type
easy Power Supplies
Voltage rating
100-240 V
Frequency rating
47-63 Hz
Quantity
1
Output
24 Vdc at 1.25 A

Exporter les caractéristiques du produit