Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

EASY512-DC-R

Eaton easy programmable relay, Control Rel Relay, Includes display, 24 Vdc, 8 digital input, 4 relay output

Spécifications générales

Product Name
Eaton easy programmable relay
Catalog Number
EASY512-DC-R
EAN
4015082741082
Product Length/Depth
2.28 in
Product Height
4.33 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 142-M1987
CSA Std. C22.2 No. 213-M1987
EN 50178
EN 61131-2
EN 61000-4
IEC 61000-4
IEC 60068-2-27
UL 508
UL Listed
CSA Certified
CE
Catalog Notes
Analog inputs optional. Use of analog inputs will result in a decrease in the same number of available digital inputs.

Caractéristiques du produit

Special features
Includes display
Type
500 Series
Voltage rating
24 Vdc
Operating Temperature
-25° to 55°C
Quantity
1
Input
8 digital
Output
4 relay

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.