PDU sur bâti ATS Eaton, 1 U, (2) L6-20P, (2) entrée C20, 3,33 kW max., 200-240 V, 16 A, Cordon 8 pi, Monophasé, Prises : (8) C13, (1) C19
| Nom du produit |
Eaton ATS PDU
|
| Numéro du catalogue |
EATS220
|
| CUP |
743172079343
|
| Longueur du produit |
9.84 in
|
| Hauteur du produit |
1.7 in
|
| Largeur du produit |
17.25 in
|
| Poids du produit |
12.3 lb
|
| Conformités |
Communiquer avec le fabricant
|
| Certifications |
Homologué UL
|
| Direction de montage |
Horizontal
|
| Couleur |
Noir
|
| Espace utile |
1 U
|
| Connexion d'entrée |
L6-20P
|
| Longueur du cordon |
8 pi
|
| Puissance |
3,33 kW max
|
| Intensité du courant électrique |
16 A
|
| Tension d’entrée |
200 à 240 V
|
| Phase |
Monophasé
|
| Capacité en fréquence |
50-60 Hz
|
| Prises de courant |
(8) C13, (1) C19
|
| Commande de sortie |
Non
|
| Interface Ethernet |
Oui
|
| Interface série |
O
|
| Séries |
Commutateur de transfert automatique sans fil (eATS)
|