Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EBMBA

Eaton Crouse-Hinds series EBMB circuit breaker enclosure, 10A through 70A, Without circuit breaker, Bolted/ground joint/gasketed cover construction, Copper-free aluminum

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EBMB circuit breaker enclosure
Catalog Number
EBMBA
UPC
782274441733
Product Length/Depth
14.78 in
Product Height
18.25 in
Product Width
10.25 in
Product Weight
84.1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
12

Spécifications du produit

Amperage Rating
10 A through 70 A
Enclosure cover construction
Bolted/ground joint/gasketed
Enclosure material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.