Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EFS21095

Eaton Crouse-Hinds series EFS fire alarm control station, Feraloy iron alloy, Single-gang, 1, Dead end, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFS fire alarm control station
Catalog Number
EFS21095
UPC
782274273686
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.91 in
Product Width
5.31 in
Product Weight
7.8 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Spécifications du produit

Style
Dead end
Trade size
3/4"
Number of gangs
Single-gang
Material
Feraloy iron alloy
Number of pushbuttons
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.