Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EGSC200ASE

Eaton EGSC SE residential automatic transfer switch, 200A, ATS, 120/240V, 1PH, 3R SERVICE ENTRANCE

Spécifications générales

Product Name
Eaton EGSC SE residential automatic transfer switch
Catalog Number
EGSC200ASE
UPC
621037231078
Product Length/Depth
5.32 in
Product Height
29.33 in
Product Width
14.46 in
Product Weight
29.33 lb
Certifications
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
EGSC SE residential automatic transfer switch
Amperage Rating
200A

Exporter les caractéristiques du produit