Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EIDC3200

Eaton Crouse-Hinds series EID disconnect switch, 200A, With switch, Non-fused, 15 HP/75 HP/150 HP/200 HP, Copper-free aluminum, 240-600 Vac/250 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EID disconnect switch
Catalog Number
EIDC3200
UPC
662276456051
Product Length/Depth
17.44 in
Product Height
29.44 in
Product Width
13.19 in
Product Weight
167 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9

Caractéristiques du produit

Enclosure type
With switch
Fusing
Non-fused
Amperage Rating
200A
Horsepower
15 hp/75 hp/150 hp/200 hp
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.