Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EL49

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 90°, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL49
UPC
782274307503
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.1 in
Product Weight
1.58 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Gender
Female
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Shape
90° angle
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.