Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ELFHSR-N

Eaton Eluxa low frequency sounder strobe, wall, red, no lettering, 110/177 cd, 24V, indoor

Spécifications générales

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHSR-N
UPC
786697010613
Product Length/Depth
6.35 in
Product Height
4.56 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
1.2 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Sounder strobe
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.164
  • 0.256
Voltage
24 V
Lettering
No lettering
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
110 cd
177 cd
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.