Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EM22GD3

Eaton 22.5 mm Non-metallic Heavy-Duty Actuator Push-Pull Operator,Standard Actuator,Green,Metal,Illuminated,No light unit,Two-position,Maintained push and pull,E22 Series

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
EM22GD3
UPC
782114747612
Product Length/Depth
5 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.03 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
CSA Certified
IEC 947-5-1 MTTA
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
Will accept a maximum of two contact blocks

Caractéristiques du produit

Type
40 mm Pushbutton
Actuator color
Green
Bezel
Chrome
Enclosure
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 3
NEMA 12
NEMA 4
Actuator material
Zinc die cast
Actuator
Push-pull
Operating mode
Push: maintained
Pull: maintained
Illumination
Illuminated
Series
E22
Light unit type
No light unit
Number of positions
2
Rating
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 13
NEMA 4
Size
22.5 mm metallic

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.