Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EMAGECC2C2C2C2L

3-Phase Managed HDX Rack PDU G4, 240/415V, 48 C13 Outlets, 64A, 46kW, Hardwired Input, 0U Vertical, TAA

Spécifications générales

Product Name
Eaton managed PDU
Catalog Number
EMAGECC2C2C2C2L
UPC
037332296221
Product Length/Depth
2.48 in
Product Height
69.45 in
Product Width
4.09 in
Product Weight
28.02 lb
Compliances
CE Marked
FCC Class A
TAA Compliant
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Form factor
0U (Vertical)
Outlet control
Yes
Phase
Three-phase
Amperage Rating
48A
Input connection
Hardwire
Outlets
48
Cord length
0
Frequency rating
50/60 Hz
Operating Temperature
0° to 60°C (32° to 140°F)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.