Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EMC3P-P2P1

Eaton Distribution parts. Multifunction Meter - MID Certified

Spécifications générales

Product Name
Eaton EMC Energy meter
Catalog Number
EMC3P-P2P1
EAN
9010238044432
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
99 mm
Product Width
99 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
Measuring Instruments Directive
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Lock code
Indicator type
Digital
Accuracy class
A
Current (lmax) - max
6000 A
Frequency rating - max
63 Hz
Frequency rating - min
47 Hz
Nominal current
6000 A
Nominal voltage Un (L-L) - max
400 V
Nominal voltage Un (L-L) - min
400 V
Number of positions total (counter)
24
Model
Measurement transformer
Degree of protection
IP54
3
Nominal voltage Un (N-L) - max
230 V
Nominal voltage Un (N-L) - min
230 V
Width in number of modular spacings
5
Mounting method
Front mounting
Energy type
Effective power and blind power
Meter type
Electronic
Interface type
Modbus
Pole type
Three conductor/four conductor
Suitable for
Purchase/supply
Pulse output
Electrical
Pulse rate - max
99.99 Imp/kWh (kvarh)
Pulse rate - min
0.01 Imp/kWh (kvarh)
Pulse type
S0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.