Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EMP069

Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator, Standard, Three-position selector switch, One contact block

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator
Catalog Number
EMP069
UPC
782274310350
Product Length/Depth
5.81 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.75 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Spécifications du produit

Operator style
Three-position selector switch
Assembly style
Standard
Special features
One contact block

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.