Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EMP098

Eaton Crouse-Hinds series EMP pushbutton operator, Long, Maintained contact pushbutton

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP pushbutton operator
Catalog Number
EMP098
UPC
782274273716
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
2.06 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.65 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Spécifications du produit

Operator style
Maintained contact pushbutton
Assembly style
Long

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.