Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

ENR12201 GFI

Eaton Crouse-Hinds series Ark-Gard ENR-GFCI kit, 20A, 50-400 Hz, Copper-free aluminum, 5-20R, Two-gang, Dead end, 1/2", 125 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Ark-Gard ENR-GFCI kit
Catalog Number
ENR12201 GFI
UPC
662276253421
Product Length/Depth
8 in
Product Height
6.72 in
Product Width
7.56 in
Product Weight
0.999 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
12

Spécifications du produit

Amperage Rating
20A
Voltage rating
125 Vac
Style
Dead end
Trade size
1/2"
NEMA configuration
5-20R
Number of gangs
Two-gang
Material
Copper-free aluminum
Frequency rating
50-400 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.