Télécharger le document () de 20

EU5C-SWD-EIP-MODTCP

Ethernet/IP Modbus-TCP Gateway, Two-port Ethernet switch (RJ45), RS-232 diagnostics interface (RJ45), 10/100 Mbps

Spécifications générales

Product Name
Eaton SmartWire-DT intelligent wiring system
Catalog Number
EU5C-SWD-EIP-MODTCP
EAN
4015081498901
UPC
786689006211
Product Length/Depth
1.3 in
Product Height
5 in
Product Width
3.54 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Maximum 99 SmartWire-DT nodes

Caractéristiques du produit

Type
Ethernet gateway
Quantity
1
Communication
Two-port Ethernet switch (RJ45), Separate RS-232 diagnostics interface (RJ45), 10/100 Mbps

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.