Télécharger le document () de 20

EU5E-SWD-4DX

M22 base mount LED module, blue LED

Spécifications générales

Product Name
Eaton SmartWire-DT Intelligent wiring system digital I/O module
Catalog Number
EU5E-SWD-4DX
EAN
4015081405909
Product Length/Depth
1.65 in
Product Height
1.7 in
Product Width
0.39 in
Product Weight
0.022 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Pilot device module
Number of poles
Eight-pole
Quantity
20
Mounting Method
Base
Light color
Blue LED

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.