Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EVIBX3501

Eaton Crouse-Hinds series EVI light fixture, Mogul base, Heat and impact resistant glass globe, With cast copper-free aluminum guard, Incandescent, Copper-free aluminum, PS-40 max. lamp size, Wall mount, Factory sealed, 1", 277 Vac, 500W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EVI light fixture
Catalog Number
EVIBX3501
UPC
782274244488
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
21.31 in
Product Width
6.75 in
Product Weight
28.9 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Base type
Mogul
Globe material
Heat and impact resistant glass
Guard type
With cast guard
Guard material
Copper-free aluminum
Lamp type
Incandescent
Material
Copper-free aluminum
Lamp size - max
PS-40
Trade size
1"
Wattage
500W
Mounting Method
Wall
Special features
Factory sealed
Voltage rating
277 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.