Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EYS2

Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical only, Group B rated, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting
Catalog Number
EYS2
UPC
782274377506
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
3.75 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.28 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Sealing position
Vertical only
Gender
Female
Trade size
3/4"
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Special features
Group B rated

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.