Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

F1260

Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Wiring Devices. Pendant set for low energy lamps, 4" drop

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Wiring devices
Catalog Number
F1260
EAN
5010826053680
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
40 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.113 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS EN 61184-T2
BS 5733
BS 67
BS EN 50525-2-11

Caractéristiques du produit

Used with
Circa ceiling accessory
Ceiling BC3 Lamps / Lampholders
Special features
Terminal Screw Brass
Type
  • Ceiling BC3 Lamps / Lampholders
  • Circa ceiling accessory
Voltage rating
250 V AC
Color
White
Head style
Slotted head
Terminal material
Brass
Fastening type
Other
Degree of protection
IP20
Material
Plastic
Lamp holder
Other
Terminal capacity (LN and E)
L + N = 1 mm² (4x) or 1.5 mm² (3x)
E = 1.5 mm² (3x)
Lampholder type
BC3
Model
Ceiling lamp holder
Nipple thread
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.