Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

F3AB00591

Eaton SNAP-RING Filter Bag, HT-100-P01A-30S, Size 01: Dia 7 x 17" L (180 x 430 mm), Meta-Aramid, 100 µm, Nominal

Spécifications générales

Product Name
Eaton SNAP-RING Filter Bag
Catalog Number
F3AB00591
Product Length/Depth
430 mm
Product Weight
0.1 kg
Certifications
ISO 9001
Kosher
Halal

Caractéristiques du produit

Capacity type
Standard
Construction type
Sewn
Cover layer material
Plain
Filter material type
Meta-Aramid
Filter media type
Needlefelt
Retention type
Nominal
Ring type
Stainless steel snap-ring
Filter bag size
Size 01: Dia 7 x 17” L (180 x 430 mm)
Differential pressure - max
2.5 bar
Retention rating
100 µm
Operating temperature - max
205 °C
Flow rate - max
20 m³/h
Filter area
0.24 m²
Packaging
30 bags/box

Exporter les caractéristiques du produit