Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

F5869909

Eaton LOFCLEAR 100 Filter Bag, LCR-116-T01E-40L, Size 01: Dia 7 x 17" L (180 x 430 mm), Polypropylene, 15.0 µm, High-Efficiency

Spécifications générales

Product Name
Eaton LOFCLEAR 100 Filter Bag
Catalog Number
F5869909
Product Length/Depth
430 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
FDA 21CFR177
Certifications
ISO 9001
Kosher
Halal

Caractéristiques du produit

Capacity type
Standard
Construction type
Welded
Cover layer material
Spunbound polypropylene
Filter material type
Polypropylene
Filter media type
Meltblown
Retention type
High efficiency
Ring type
Polypropylene SENTINEL ring
Filter bag size
Size 01: Dia 7 x 17” L (180 x 430 mm)
Differential pressure - max
2.5 bar
Retention rating
15.0 µm
Operating temperature - max
90 °C
Flow rate - max
8 m³/h
Filter area
0.24 m²
Packaging
40 bags/box

Exporter les caractéristiques du produit