Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FAZ-D2/2

Eaton FAZ supplementary protector,UL 1077 Industrial miniature circuit breaker - supplementary protector,High levels of inrush current are expected,2 A,15 kAIC,Two-pole,10-20X /n,50-60 Hz,Standard terminals,D Curve

Spécifications générales

Product Name
Eaton FAZ supplementary protector
Catalog Number
FAZ-D2/2
EAN
4015082787714
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL 1077
CSA Std. C22.2 No.235
IEC 60947-2
Catalog Notes
Magnetic range for higher startup inrush levels that are usually seen in motors and transformers, and other high inductive systems.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
2 A
Trip Type
10-20X /n
Terminals
Standard
Number of poles
Two-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.