Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FBR18

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FBR marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T5, Galvanized steel, Wall mount, 1-lamp, Berth type, 120 Vac, 8W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FBR marine interior
Catalog Number
FBR18
UPC
662276393400
Product Length/Depth
12.63 in
Product Height
3.31 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
2.2 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T5
Material
Galvanized steel
Number of lamps
1-lamp
Wattage
8W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Berth
Voltage rating
120 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.