Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FDA240PAR

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T12ES, Steel, Parallel, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120 Vac, 34W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior
Catalog Number
FDA240PAR
UPC
662276393752
Product Length/Depth
57.5 in
Product Height
4.13 in
Product Width
12.63 in
Product Weight
23 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T12ES
Material
Steel
Mounting direction
Parallel
Number of lamps
2-lamp
Wattage
34W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.