Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FDC222

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang, C shape, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDC222
UPC
782274398600
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
5.94 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
4.35 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Depth
Deep
Number of gangs
2
Shape
C
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.