Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FG3035

Eaton Series C complete EG molded case circuit breaker, F-frame, FG, Fixed thermal and magnetic trips, Three-pole, 35A, 600 Vac, 18 kAIC at 240 Vac, 14 kAIC at 480 Vac, Line/load, Engine generator, Reverse, 60 Hz, Fixed

Spécifications générales

Product Name
Eaton complete engine generator molded case circuit breaker
Catalog Number
FG3035
UPC
786679269589
Product Length/Depth
7 in
Product Height
6 in
Product Width
5 in
Product Weight
4 lb
Certifications
IEC Rated
UL Listed
IEC 947-2
CSA Std. C22.2 No. 5
UL 489
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
35 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T186
Circuit breaker type
FG
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Line and load
Frame
F
Frequency rating
60 Hz
Class
Engine generator
Pickup
Fixed
Interrupt rating
18 kAIC at 240 Vac
14 kAIC at 480 Vac
Generator rating
13 kVA/10 kW at 240 Vac, 25 kVA/20 kW at 480 Vac, 32 kVA/25 kW at 600 Vac
Number of poles
Three-pole
Functions
Reverse

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.