Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FHN42W

Eaton Bussmann series, military fuse holder, 125v, 5a, non indicating

Spécifications générales

Catalog Number
FHN42W
UPC
051712765114
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
5 A
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
125 V
Type
Military fuse holder
Special features
1 Pole, For use with FM01 Fuse

Exporter les caractéristiques du produit