Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FL11K40

Élément de remplacement Edison de la gamme Cooper Power Eaton, 40 A, À action rapide, EEI-NEMA - FL11K40

Spécifications générales

Nom du produit
Élément de remplacement Edison de la série Cooper Power d’Eaton
Numéro du catalogue
FL11K40
CUP
051712125123
Longueur du produit
0.75 in
Hauteur du produit
23 in
Largeur du produit
0.75 in
Poids du produit
0.1 lb
Certifications
EEI
NEMA

Caractéristiques du produit

Intensité du courant électrique
40 A
Quantité
25
Type
À action rapide, EEI-NEMA
Application
Coupe-circuits à fusible à moyenne tension

Exporter les caractéristiques du produit