Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FLC217

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior, 50/60 Hz, 2 ft, Acrylic lens, T8, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 2-lamp, 120-277 Vac, 17W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior
Catalog Number
FLC217
UPC
662276395121
Product Length/Depth
24.75 in
Product Height
2.63 in
Product Width
7.25 in
Product Weight
6 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Copper-free aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
17W
Mounting Method
Ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.