Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FP0805R1-R06-R

Eaton FP0805 inductor, 0.058 uH, 65 A Irms, 83 A ISAT, 0.199 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 950 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton FP0805 inductor
Catalog Number
FP0805R1-R06-R
UPC
051712543880
Product Length/Depth
7.62 mm
Product Height
4.96 mm
Product Width
7.49 mm
Product Weight
1.06 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
65 A
ISAT
83 A
Package Quantity
950
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.199 mΩ
Series
FP0805

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us