Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FP0906R1-R28-R

Eaton FP0906 inductor, 0.28 uH, 51 A Irms, 34 A ISAT, 0.304 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 600 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton FP0906 inductor
Catalog Number
FP0906R1-R28-R
UPC
051712301657
Product Length/Depth
9.6 mm
Product Height
8 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
2.07 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
51 A
ISAT
34 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.304 mΩ
Series
FP0906

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us