Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FP3-R47-R

Eaton FP3 inductor, 0.44 uH, 10.9 A Irms, 14.9 A ISAT, 3.7 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 1700 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton FP3 inductor
Catalog Number
FP3-R47-R
EAN
5027590152549
UPC
051712898928
Product Length/Depth
0.285 in
Product Height
0.118 in
Product Width
0.264 in
Product Weight
0.0014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
10.9 A
ISAT
14.9 A
Package Quantity
1700
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
3.7 mΩ
Series
FP3

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us