Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FPS-4L-RV1

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear LED light fixture, 4 ft, Red matte polycarbonate lens, 700 lumens, Fiberglass-reinforced polyester, >0.90 power factor, 120-277 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear LED light fixture
Catalog Number
FPS-4L-RV1
UPC
786689648930
Product Length/Depth
52.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.625 in
Product Weight
18.25 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Lumens
700
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp length
4 ft
Lens color
Red
Lens material
Matte polycarbonate
Material
Fiberglass-reinforced polyester
Power factor
> 0.90
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac
Lamp type
LED

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.