Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FPS224

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear fluorescent,One non-metallic cable gland and one end plugged,2 ft,Matte polycarb lens,T5HO mini bi-pin,Fiberglass-reinforced polyester,2-lamp,Through feed,120-277 Vac,24W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FPS224
UPC
662276395831
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.63 in
Product Weight
9 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
2 ft
Light type
T5HO mini bi-pin
Number of lamps
2-lamp
Material
Fiberglass-reinforced polyester
Wattage
24W
Entry type
One non-metallic cable gland and one end plugged
Lens material
Matte polycarbonate
Style
Through feed
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.