Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FSQ:25757A

Eaton Crouse-Hinds series Arktite FSQC tumbler switch, 30A, Three-pole, Mounting strap, Used with FSQC233, 333 receptacles

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite FSQC tumbler switch
Catalog Number
FSQ:25757A
UPC
782274221069
Product Weight
0.01 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30A
Configuration
Three-pole
Special features
Mounting strap
Type
Used with FSQC233, 333 receptacles

Exporter les caractéristiques du produit