Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FWS-2A20F

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 2A, 50 kAIC, Fuse, Class gS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
FWS-2A20F
EAN
5027590501262
UPC
051712570671
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
20.5 mm
Product Width
20.5 mm
Product Weight
97.4 g
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
50 kA
With striker
No
Voltage type
AC/DC
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Release characteristic
Other
Fuse indicator
With Indicator
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Fuse size
20 x 127 mm
Class
Class gG
Clearing (I2T)
2.4 at 750 Vdc
Watt losses
4.4 W
Fuse shape
Cylindrical
Pre arc (I2T)
0.8
Mounting dimension
Other
Current type
AC
Rated voltage AC
2000 V
Rated voltage DC
1000 V
Color
None
Interrupt rating
50 kAIC
50 kA at 1000 Vdc
Construction size
Other
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
2000 V
Fuse type
FWS-A20FI
Type
Fuse
Application
traction
Suitable for
CH127 Fuse holder
Breaking capacity at nominal voltage, AC
50 kA
Breaking capacity at nominal voltage, DC
50 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.