Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

GFTCB245CS

Eaton BR GFCI circuit breaker, Ground fault, Two-pole, 45A, 10kAIC, Clamshell

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR GFCI circuit breaker
Catalog Number
GFTCB245CS
UPC
786689395629
Product Length/Depth
6 in
Product Height
4 in
Product Width
2 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL 943
UL 489

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
45 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Common
Capacity
10 kAIC
Circuit protection
Ground fault circuit interrupter
Indicators
GFCI
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
GFTCB
Connection
Plug-on
Number of poles
Two-pole
Type
Clam-type circuit breaker
Special features
Clamshell

Exporter les caractéristiques du produit