Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GFXBC115B2

Eaton GFXBC GFCI circuit breakers, Industrial circuit breaker, 30 mA Trip sensitivity, 20 A, 3 kAIC, Single-pole, 240/415 V, Non-Interchangeable, Cable-in/cable-out, Breaker type GFXBC

Spécifications générales

Product Name
Eaton GFXBC GFCI circuit breakers
Catalog Number
GFXBC115B2
UPC
786679147054
Product Length/Depth
5 in
Product Height
1 in
Product Width
3.25 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
240/415V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
GFXBC
Interrupt rating
3 kAIC
Connection
Cable-in/cable-out
Number of poles
Single-pole
Type
Industrial circuit breaker
Special features
30 mA Trip sensitivity

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.