Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GG710

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 710A, AC 550 V, DC 250 V, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
GG710
EAN
5027590022149
UPC
051712844963
Product Length/Depth
285 mm
Product Height
122 mm
Product Width
128 mm
Product Weight
1638 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
231 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
550 V
Rated voltage DC
250 V
Fuse type
GG
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
53 W
Connection
167/231 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Cylindrical
Voltage type
AC
AC/DC
Voltage rating
550 V
Type
Fuse
Application
motor protection
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.