Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GH710

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 710A, AC 550 V, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
GH710
EAN
5027590022187
UPC
051712844994
Product Length/Depth
21.6 mm
Product Height
9 mm
Product Width
8.8 mm
Product Weight
4.05 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Center-to-center distance of connections
149 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
550 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
GH
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
53 W
Connection
149 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Voltage type
AC
Voltage rating
550 V
Type
Fuse
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.