Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

GHG5127407R0001

Eaton Crouse-Hinds series IEC 60309 hazardous area plug, 32A, Three-wire, four-pole, Nylon, M32, 500 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series IEC 60309 hazardous area plug
Catalog Number
GHG5127407R0001
EAN
4250217427183
Product Length/Depth
9.8 in
Product Height
3.9 in
Product Width
3.9 in
Product Weight
1.32 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32A
Trade size
M32
Configuration
Three-wire, four-pole
Voltage rating
500 Vac
Material
Nylon

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.