Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GL 18

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 18
UPC
784564200181
Product Length/Depth
4.14 in
Product Height
1.35 in
Product Width
2.48 in
Product Weight
0.38 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Steel
Trade size
3 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.