Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GSA75

75AMP 240V AC BS88 FUSE

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
GSA75
EAN
5027590502528
UPC
051712392235
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
24.3 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
75 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
100 kA
Rated voltage AC
240 V
Rated voltage DC
200 V
Center-to-center distance of connections
43 mm
Mounting dimension
M6
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Fuse shape
Offset bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
240 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
GSA
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.