Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GUB1440

Eaton Crouse-Hinds series GUB equipment housing, Copper-free aluminum, 4" nominal depth

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB equipment housing
Catalog Number
GUB1440
UPC
782274004082
Product Length/Depth
8.875 in
Product Height
7 in
Product Width
7 in
Product Weight
25.15 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Nominal depth
4"
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.