Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GUB714

Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover, Dome, Copper-free aluminum, Used with GUB01 series junction boxes, 4" nominal depth

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover
Catalog Number
GUB714
UPC
782274471808
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
6.94 in
Product Width
5.06 in
Product Weight
3.15 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Cover type
Dome
Material
Copper-free aluminum
Special features
4" nominal depth
Used with
GUB01 series junction boxes

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.