Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HBAB22174

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Apex HBA linear fluorescent light fixture,3/4" (2) NPT hubs,50/60 Hz,2 ft lamp,Fluorescent,Acrylic lens,T8 bi-pin,Aluminum,2-lamp,Through feed,Bolted door,120-277 Vac,17W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Apex HBA linear fluorescent light fixture
Catalog Number
HBAB22174
UPC
662276437913
Product Length/Depth
26.59 in
Product Height
6.53 in
Product Width
15.72 in
Product Weight
19 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
2 ft
Light type
T8 bi-pin
Number of lamps
2-lamp
Material
Aluminum
Wattage
17W
Entry size
3/4"
Entry type
(2) NPT hubs
Lens material
Acrylic
Style
Through feed
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Type
Bolted door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.