Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

HC075C5N1WSIV

75A480V,WM,IP,SC,VZCtrlN1/IP21

Spécifications générales

Product Name
Eaton HC active harmonic correction unit
Catalog Number
HC075C5N1WSIV
UPC
786687113072
Product Length/Depth
19.2 in
Product Height
61.7 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
278 lb
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508A

Caractéristiques du produit

Type
Harmonic Correction Unit
Voltage rating
208-480 V

Exporter les caractéristiques du produit